1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด ตัดเพชร (ชนิดการแยกส่วนด้วยไฟฟ้า)

จานขัด ตัดเพชร (ชนิดการแยกส่วนด้วยไฟฟ้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,047.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปริมาณการยื่นออกมาของเม็ด สารขัดถู มีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
14002
14003
14005
14031
14035
14041
14043
14049
14050
14054
14055
14059
14061
14066
14071
14073
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้

฿ 2,090.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 4001020,000476-1391

฿ 2,221.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 12 วัน 4001320,000476-1405

฿ 2,121.62

ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 5 วัน 1301620,000476-1413

฿ 3,135.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 4001920,000476-1421

฿ 2,047.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 12 วัน 1301920,000476-1430

฿ 3,222.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 4001920,000476-1448

฿ 2,961.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 1301920,000476-1456

฿ 2,525.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 3202220,000476-1472

฿ 2,221.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 2402220,000476-1481

฿ 2,612.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 1302220,000476-1502

฿ 3,005.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 4002420,000476-1511

฿ 2,473.51

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 5 วัน 3202220,000476-1529

฿ 3,222.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน -2220,000476-1537

฿ 2,177.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน -2520,000476-1545

฿ 4,027.94

ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 1003013,000476-1553

฿ 5,291.03

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 19 วัน 1004510,000476-1561

กำลังโหลด …

  1. 1