(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด อเนกประสงค์
·มีความทนทานสูงและมีประสิทธิภาพในการตัดใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง เครื่องมือ เหล่านี้สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด และการตัดที่มีประสิทธิภาพสูงไปจนถึงการ งานลับคม/งานเจียรไน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หยาบ
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | รหัสของทรัสโก้ | 476-1821 | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | ไดมอนด์บาร์: 12317, 12320, 12336, 12341, 12355, 12401, 12403, 12405, 12412, 12415, 12451, 12492 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 คลองเลื่อย (12 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15305 ในชุด แท่งเพชรไฟฟ้า / ชุดบาร์ CBN (ชุดเพชรไฟฟ้า) (สำหรับการเจียรที่แม่นยำ / เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาø3.0มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง