(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน และ ความทนทาน สูง จากการประมวลผลที่ งานละเอียด และการตัดที่มีประสิทธิภาพสูงไปจนถึงการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
รหัสสินค้า |
---|
13102 |
13106 |
13132 |
13209 |
13210 |
13336 |
13344 |
13345 |
13346 |
13386 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,065.79 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80,000 | 476-1146 | ||
฿ 1,219.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 75,000 | 476-1162 | ||
฿ 1,936.00 | ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50,000 | 476-1171 | ||
฿ 1,958.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60,000 | 476-1189 | ||
฿ 2,656.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45,000 | 476-1197 | ||
฿ 2,308.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35,000 | 476-1251 | ||
฿ 1,699.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50,000 | 476-1294 | ||
฿ 3,005.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45,000 | 476-1308 | ||
฿ 3,353.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35,000 | 476-1316 | ||
฿ 3,440.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35,000 | 476-1332 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง