(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตะไบ เพชรที่คัดสรรอนุภาคเพชรคุณภาพสูงอย่างเข้มงวด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
SA4101 |
SA4102 |
SA4103 |
SA4104 |
SA4105 |
SA4112 |
SA4122 |
SA4141 |
SA4201 |
SA4221 |
SA4241 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,344.21 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 12 วัน | (ความยาวขอบ) 18, (ความหนา) 0.3-0.8 | 5 | 200 | 3 | 50 | 4580120555858 | 751-0985 | แบน | 5 | ||
฿ 1,344.21 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 19 วัน | (ความยาวขอบ) 18, (ความหนา) 0.3-0.8 | 5 | 400 | 3 | 50 | 4580120555865 | 751-0993 | แบน | 5 | ||
฿ 1,344.21 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | (ความยาวขอบ) 18, (ความหนา) 0.3-0.8 | 5 | 600 | 3 | 50 | 4580120555872 | 751-1001 | แบน | 5 | ||
฿ 1,344.21 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | (ความยาวขอบ) 18, (ความหนา) 0.3-0.8 | 5 | 800 | 3 | 50 | 4580120555889 | 751-1019 | แบน | 5 | ||
฿ 1,354.17 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | (ความยาวขอบ) 18, (ความหนา) 0.3-0.8 | 5 | 1000 | 3 | 50 | 4580120555896 | 751-1027 | แบน | 5 | ||
฿ 1,658.05 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | (ความยาวของ ใบมีดลบคม) 25, (ความหนา) 1.2 | 4 | 170 | 3 | 65 | 4580120555919 | 751-1035 | แบน | 5 | ||
฿ 1,849.74 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 10 วัน | (ความยาวของ ใบมีดลบคม) 40, (ความหนา) 0.9 | 6.0 | 170 | 3 | 100 | 4580120555933 | 751-1043 | แบน | 5 | ||
฿ 2,520.53 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | (ความยาวของ ใบมีดลบคม) 40, (ความหนา) 1.7 | 8.0 | 140 | 3.7 | 100 | 4580120555964 | 751-1051 | แบน | 10 | ||
฿ 1,082.98 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 19 วัน | (ความยาวขอบ) 15, (ความหนา) 0.3-1.0 | 3 | 200 | 3 | 56 | 4580120556008 | 751-1060 | แบน | 5 | ||
฿ 1,179.13 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | (ความยาวของ ใบมีดลบคม) 15, (ความหนา) 0.6 | 6.0 | 200 | 3 | 56 | 4580120556060 | 751-1078 | แบน | 5 | ||
฿ 1,179.13 | MNT DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | (ความยาวของ ใบมีดลบคม) 25, (ความหนา) 0.6 | 0.6 | 200 | 3 | 60 | 4580120556121 | 751-1086 | แบบกลม | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | อื่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง