(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ การขัดเงา มีโฟม ยูรีเทน มีการคืนตัวสูงซึ่งติดอยู่กับ แผ่นดิสก์ เฟลท์ เพื่อการรองรับแรงกระแทกที่ดีขึ้น
·เหมาะสำหรับการ การขัดเงา ต่างๆตั้งแต่การตกแต่งเบื้องต้นไปจนถึงการ การขัดเงา พื้นผิว กระจก
รหัสสินค้า |
---|
SA3121 |
SA3124 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 748.75 | MNT DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 11 | - | 12000 | 4580120555261 | 751-0942 | 10 | ||
฿ 1,619.58 | MNT DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 40 | 11 | 10000 | 4580120555322 | 751-0977 | 65 |
กำลังโหลด …
ขนาด(มิลลิเมตร) | (ความหนา) 5.5 | วัสดุ รองรับการใช้งาน | เซรามิก, แก้ว, เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เรซิ่น, ยาง, ซีเมนต์ คาร์ไบด์, เซอร์เม็ต, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง