(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดชั้นที่แข็งตัวหลังจาก เครื่อง EDM วัสดุ แม่พิมพ์ วัสดุ
·หินเหล่านี้ลบคมพื้นผิวได้ง่ายให้ประสิทธิภาพการเจียรที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการกลึงร่องซี่โครงหรือแบบแคบมากกว่าหินเจียรทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SA6241 |
SA6242 |
SA6243 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 878.05 | GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 4580120556589 | 751-1116 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 905.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 47 วัน | 180 | 4580120556602 | 751-1124 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | |
฿ 979.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 47 วัน | 240 | 4580120556626 | 751-1132 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | มวล(ก.) | 20 | ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง