1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ยาง นุ่ม (สำหรับ Anglon)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แพ้ด ยาง นุ่ม (สำหรับ Anglon)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,047.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แพ้ด ยาง ยืดหยุ่น สามารถติดกับแผ่นดิสก์ต่างๆเพื่อใช้งานได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง

รหัสสินค้า
SA2001
SA2002
SA2003
SA2004
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,047.49

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1015000--4580120552543751-0462201 ถุง (5 ชิ้น)

฿ 1,213.64

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 20150003344580120552567751-0471231 ถุง (5 ชิ้น)

฿ 1,288.50

GRINDSTONE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30150003344580120552581751-0489301 ถุง (5 ชิ้น)

฿ 1,834.39

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40100003344580120552604751-0497401 ถุง (5 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า อื่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17 ปริมาณ 1 ถุง (5 ชิ้น)