(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ กระดาษทราย มาตรฐาน ไม่อุดตันง่ายและมีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
·มีขนาด อนุภาค หลากหลายและหลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
SA1001 |
SA1002 |
SA1003 |
SA1004 |
SA1011 |
SA1012 |
SA1013 |
SA1014 |
SA1021 |
SA1022 |
SA1023 |
SA1024 |
SA1025 |
SA1026 |
SA1027 |
SA1028 |
SA1029 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,336.16 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 80 | 4580120551324 | 751-0268 | 35 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,336.16 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 120 | 4580120551348 | 751-0276 | 35 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,336.16 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 180 | 4580120551362 | 751-0284 | 35 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,336.16 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 320 | 4580120551386 | 751-0292 | 35 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,339.26 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 80 | 4580120551409 | 751-0306 | 55 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,339.26 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 6 | 120 | 4580120551423 | 751-0314 | 55 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,339.26 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 6 | 180 | 4580120551447 | 751-0322 | 55 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,339.26 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 320 | 4580120551461 | 751-0331 | 55 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,352.32 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 80 | 4580120551485 | 751-0349 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,352.32 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 120 | 4580120551508 | 751-0357 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,342.36 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 180 | 4580120551522 | 751-0365 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,342.36 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 240 | 4580120551546 | 751-0373 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,342.36 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 320 | 4580120551560 | 751-0381 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,352.32 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 400 | 4580120551584 | 751-0390 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,342.36 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 8 | 600 | 4580120551607 | 751-0403 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,342.36 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 800 | 4580120551621 | 751-0411 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) | ||
฿ 1,342.36 | MNT POLISHING MATERIAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 1000 | 4580120551645 | 751-0420 | 75 | 1 ถุง (30 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง (30 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง