1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง แท่งหิน【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยาง แท่งหิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,269.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·ผลิตภัณฑ์หินลับมีดที่หลากหลายมีให้เลือกใช้กับธัญพืช ขัด ต่างๆ สารขัดถู ยึดเกาะองศาการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และขนาด อนุภาค
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อะลูมิเนียม หยาบถึงกึ่งสำเร็จ
· ฐานรอง/แผ่นรอง กับพื้นผิวการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วย ฐาน ยาง และช่วยให้สามารถแปรรูปได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ทำให้ วัสดุ ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางโลหะผสมคาร์ไบด์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง

รหัสสินค้า
RD2001
RD2002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 1,269.72

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1204580120544531499-93211 ถุง (2 ชิ้น)

฿ 3,040.00

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2404580120544555499-93391 ถุง (2 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินลับสำหรับแม่พิมพ์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 13 ความยาว(มิลลิเมตร) 150
ความหนา(มิลลิเมตร) 5 เม็ดสารขัดถู WA มวล(ก.) 55
มุม 35° ปริมาณ 1 ถุง (2 ชิ้น)