(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·ผลิตภัณฑ์หินลับมีดที่หลากหลายมีให้เลือกใช้กับธัญพืช ขัด ต่างๆ สารขัดถู ยึดเกาะองศาการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และขนาด อนุภาค
·หินเจียร มาตรฐาน สามารถใช้สำหรับงานหยาบถึงกึ่งสำเร็จของ วัสดุ หลากหลาย วัสดุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
RD1231 |
RD1232 |
RD1233 |
RD1234 |
RD1235 |
RD1236 |
RD1241 |
RD1242 |
RD1243 |
RD1244 |
RD1245 |
RD1246 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,154.80 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | 3 | 4580120541165 | 499-8821 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,154.80 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 3 | 4580120541189 | 499-8839 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,298.11 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 3 | 4580120541202 | 499-8847 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,607.72 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 3 | 4580120541226 | 499-8855 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,096.04 ฿ 1,625.11 | GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 3 | 4580120541240 | 499-8863 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,016.50 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 3 | 4580120541264 | 499-8871 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,180.57 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | 6 | 4580120541288 | 499-8880 | 250 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,180.57 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 6 | 4580120541301 | 499-8898 | 250 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,467.80 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 6 | 4580120541325 | 499-8901 | 250 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,872.95 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 320 | 6 | 4580120541349 | 499-8910 | 250 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 4,090.64 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 6 | 4580120541363 | 499-8928 | 250 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 4,351.87 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 6 | 4580120541387 | 499-8936 | 250 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | WA | ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง