1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขัดเงา หิน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การขัดเงา หิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,242.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·ผลิตภัณฑ์หินลับมีดที่หลากหลายมีให้เลือกใช้กับธัญพืช ขัด ต่างๆ สารขัดถู ยึดเกาะองศาการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และขนาด อนุภาค
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิก, แก้ว, เหล็กกล้าเครื่องมือ, เหล็กอัลลอย, คาร์ไบด์ซีเมนต์, เซอร์เมท, เหล็กทั่วไป, สแตนเลส, อลูมิเนียม, ทองแดง
·สำหรับการขัดผสมสารขัดเงาและส่วนผสมของเพชรก่อนการขัด

รหัสสินค้า
RD1501
RD1502
RD1503
RD1504
RD1505
RD1506
RD1507
RD1508
RD1509
RD1541
RD1542
RD1543
RD1544
RD1545
RD1546
RD1547
RD1548
RD1549
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 2,340.89

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 180634580120542544499-9061701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 2,242.59

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 220634580120542568499-9070701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 2,482.06

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 280634580120542582499-9088701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 2,721.52

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 320634580120542605499-9096701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 3,131.74

MNT STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 400634580120542629499-9100701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 3,455.81

MNT STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 600634580120542643499-9118701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 3,577.40

MNT STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 800634580120542667499-9126701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 4,391.89

MNT STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1,000634580120542681499-9134701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 4,407.71

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1,500634580120542704499-9142701 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 4,052.00

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1801364580120543084499-91512951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 3,953.70

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2201364580120543107499-91692951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 4,719.86

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 2801364580120543121499-91772951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 5,198.78

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3201364580120543145499-91852951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 5,441.00

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4001364580120543169499-91932951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 6,253.60

GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6001364580120543183499-92072951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 5,726.08

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8001364580120543206499-92152951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 6,779.47

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1,0001364580120543220499-92232951 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 8,455.71

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1,5001364580120543244499-92312951 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินลับสำหรับแม่พิมพ์ ความยาว(มิลลิเมตร) 150 เม็ดสารขัดถู WA
ปริมาณ 1 ถุง (10 ชิ้น)