(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือขัด งานลับคม/งานเจียรไน และ ขัด ละเอียด แยกประเภทที่จะใช้ร่วมกับ ด้าม จับ ( เพลา)
·เนื่องจากสามารถใช้ขากรรไกรล่างซ้ำ ๆ ได้จึงลด ของเสีย เสา ใช้งานทำให้ต้นทุนต่ำกว่า เครื่องมือ มีเพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
NA2601 |
NA2602 |
NA2603 |
NA2604 |
NA2611 |
NA2612 |
NA2613 |
NA2614 |
NA2621 |
NA2622 |
NA2623 |
NA2624 |
NA2631 |
NA2632 |
NA2633 |
NA2634 |
NA2641 |
NA2642 |
NA2643 |
NA2644 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,032.06 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 15000 | 1.5 | 120 | 4580120533351 | 499-7506 | 12 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,032.06 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 15000 | 1.5 | 220 | 4580120533375 | 499-7514 | 12 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,145.14 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 18 | 15000 | 1.5 | 320 | 4580120533399 | 499-7522 | 12 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,145.14 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 18 | 15000 | 1.5 | 400 | 4580120533412 | 499-7531 | 12 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 923.33 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 15000 | 1.5 | 120 | 4580120533436 | 499-7549 | 18 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,054.76 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 15000 | 1.5 | 220 | 4580120533450 | 499-7557 | 18 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,242.22 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 22 | 15000 | 1.5 | 320 | 4580120533474 | 499-7565 | 18 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,242.22 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 22 | 15000 | 1.5 | 400 | 4580120533498 | 499-7573 | 18 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,007.30 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 15000 | 3 | 120 | 4580120533511 | 499-7581 | 20 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,007.30 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 15000 | 3 | 220 | 4580120533535 | 499-7590 | 20 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,156.34 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 18 | 15000 | 3 | 320 | 4580120533559 | 499-7603 | 20 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,146.38 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 15000 | 3 | 400 | 4580120533573 | 499-7611 | 20 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,056.62 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 15000 | 3 | 120 | 4580120533597 | 499-7620 | 30 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,056.62 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 22 | 15000 | 3 | 220 | 4580120533610 | 499-7638 | 30 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,244.08 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 15000 | 3 | 320 | 4580120533634 | 499-7646 | 30 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,244.08 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 22 | 15000 | 3 | 400 | 4580120533658 | 499-7654 | 30 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,105.94 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 12000 | 3 | 120 | 4580120533672 | 499-7662 | 40 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,105.94 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 12000 | 3 | 220 | 4580120533696 | 499-7671 | 40 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,289.17 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 12000 | 3 | 320 | 4580120533719 | 499-7689 | 40 | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,289.17 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 25 | 12000 | 3 | 400 | 4580120533733 | 499-7697 | 40 | 1PK (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 1.8 | เม็ดสารขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ล้อ | ปริมาณ | 1PK (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง