(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือตัดเจาะ มีความเร็วและความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม
·พื้นผิว สเตนเลส ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพและไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเนื่องจากการสึกหรอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,242.79 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | 8 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530015 | 499-6577 | ||
฿ 2,232.83 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 400 | 10 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530022 | 499-6585 | ||
฿ 2,377.06 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | 13 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530039 | 499-6593 | ||
฿ 2,387.02 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 400 | 16 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530046 | 499-6607 | ||
฿ 2,377.06 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 16 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530053 | 499-6615 | ||
฿ 3,287.45 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 19 | - | 2.34 | 15,000 | 4580120530077 | 499-6623 | ||
฿ 3,297.56 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | 19 | - | 2.34 | 15,000 | 4580120530084 | 499-6631 | ||
฿ 3,095.76 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | 19 | - | 2.34 | 15,000 | 4580120530091 | 499-6640 | ||
฿ 2,808.21 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 19 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530107 | 499-6658 | ||
฿ 2,280.91 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 19 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530114 | 499-6666 | ||
฿ 2,137.75 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 19 | - | 2.34 | 20,000 | 4580120530121 | 499-6674 | ||
฿ 3,813.83 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | 19 | - | 2.34 | 15,000 | 4580120530138 | 499-6682 | ||
฿ 3,287.45 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 22 | 0.13 | 2.34 | 15,000 | 4580120530145 | 499-6691 | ||
฿ 3,095.76 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | 22 | 0.18 | 2.34 | 15,000 | 4580120530152 | 499-6704 | ||
฿ 2,808.21 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 22 | 0.33 | 2.34 | 15,000 | 4580120530169 | 499-6712 | ||
฿ 2,818.17 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 22 | 0.35 | 2.34 | 20,000 | 4580120530176 | 499-6721 | ||
฿ 2,808.37 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 22 | 0.55 | 2.34 | 20,000 | 4580120530183 | 499-6739 | ||
฿ 4,398.26 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 140 | 22 | - | 2.34 | 15,000 | 4580120530190 | 499-6747 | ||
฿ 3,370.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 16 | - | 3 | 20,000 | 4580120530350 | 499-6755 | ||
฿ 3,287.60 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 19 | - | 3 | 15,000 | 4580120530381 | 499-6763 | ||
฿ 2,808.37 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 19 | - | 3 | 20,000 | 4580120530404 | 499-6771 | ||
฿ 2,315.81 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 19 | - | 3 | 20,000 | 4580120530411 | 499-6780 | ||
฿ 2,137.75 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 200 | 19 | - | 3 | 20,000 | 4580120530428 | 499-6798 | ||
฿ 3,813.99 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | 19 | - | 3 | 15,000 | 4580120530435 | 499-6801 | ||
฿ 3,287.60 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | 22 | 0.13 | 3 | 15,000 | 4580120530442 | 499-6810 | ||
฿ 3,096.07 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 400 | 22 | 0.18 | 3 | 15,000 | 4580120530459 | 499-6828 | ||
฿ 3,132.42 ฿ 1,560.26 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 22 | 0.33 | 3 | 15,000 | 4580120530466 | 499-6836 | ||
฿ 3,417.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 200 | 22 | 0.35 | 3 | 20,000 | 4580120530473 | 499-6844 | ||
฿ 2,808.37 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 22 | 0.55 | 3 | 20,000 | 4580120530480 | 499-6852 | ||
฿ 4,883.67 ฿ 2,459.42 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 22 | - | 3 | 15,000 | 4580120530497 | 499-6861 | ||
฿ 3,191.45 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 25 | 0.4 | 2.34 | 15,000 | 4580120530558 | 499-6879 | ||
฿ 3,527.53 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 30 | 0.4 | 2.34 | 12,000 | 4580120530565 | 499-6887 | ||
฿ 3,527.68 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 30 | 0.6 | 2.34 | 12,000 | 4580120530572 | 499-6895 | ||
฿ 4,772.92 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 320 | 45 | 0.3 | 2.34 | 10,000 | 4580120530589 | 499-6909 | ||
฿ 3,191.61 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 25 | 0.4 | 3 | 15,000 | 4580120530596 | 499-6917 | ||
฿ 3,537.64 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 30 | 0.4 | 3 | 12,000 | 4580120530602 | 499-6925 | ||
฿ 3,537.80 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 30 | 0.6 | 3 | 12,000 | 4580120530619 | 499-6933 | ||
฿ 4,773.08 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 320 | 45 | 0.3 | 3 | 10,000 | 4580120530626 | 499-6941 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง