(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การดูดซับ สารขัดถู น้อยที่สุด เม็ด สารขัดถู จะถูกเก็บรักษาไว้บน พื้นผิว อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถ การขัดเงา ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
·สามารถ การขัดเงา มั่นคงโดยมีการเปลี่ยนแปลง รูปทรง เพียงเล็กน้อย
· รูปทรง:กระบอกสูบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
GA4511 |
GA4512 |
GA4513 |
GA4521 |
GA4522 |
GA4523 |
GA4551 |
GA4552 |
GA4553 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,600.85 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 15 | อ่อนนุ่ม | 4580120522980 | 499-5643 | 30 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,601.47 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 20 | อ่อนนุ่ม | 4580120523000 | 499-5651 | 34 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,601.78 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 20 | อ่อนนุ่ม | 4580120523024 | 499-5660 | 36 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,601.01 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 15 | ยาก | 4580120523109 | 499-5678 | วันที่ 31 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,601.63 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 8 | 20 | ยาก | 4580120523123 | 499-5686 | 35 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,602.25 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | ยาก | 4580120523147 | 499-5694 | 39 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,772.99 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 20 | ยากมาก | 4580120523222 | 499-5708 | 17 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,773.61 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 20 | ยากมาก | 4580120523246 | 499-5716 | 21 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,774.08 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | ยากมาก | 4580120523260 | 499-5724 | 24 | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 10000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง