(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หนัง เฟลท์ ชนิดนุ่มชุบด้วย สารขัดถู (โครเมียมออกไซด์) สำหรับการตกแต่ง
·สามารถ การขัดเงา ทันทีโดยไม่ต้อง การใช้งาน สารขัดถู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
GA4011 |
GA4012 |
GA4013 |
GA4014 |
GA4021 |
GA4024 |
GA4032 |
GA4033 |
GA4034 |
GA4051 |
GA4053 |
GA4054 |
GA4061 |
GA4064 |
GA4071 |
GA4072 |
GA4073 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,278.20 | FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | 2.34 | แบน | 36 | 49.0 | 30000 | 4580120521945 | 499-5180 | 10 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,429.48 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 16 | 2.34 | แบน | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120521969 | 499-5198 | 11 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,525.17 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | 2.34 | แบน | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120521983 | 499-5201 | 12 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,755.46 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 20 | 2.34 | แบน | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120522003 | 499-5210 | 17 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,190.48 | FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 3 | แบน | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120522027 | 499-5228 | 14 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,996.93 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 25 | 3 | แบน | 32 | 57.0 | 30000 | 4580120522089 | 499-5252 | 30 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,232.63 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 15 | 20 | 6 | แบน | 36 | 56.0 | 15000 | 4580120522126 | 499-5279 | 42 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,600.45 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 25 | 6 | แบน | 33 | 58.0 | 15000 | 4580120522140 | 499-5287 | 49 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 2,023.66 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 30 | 6 | แบน | 30 | 60.0 | 7000 | 4580120522164 | 499-5295 | 62 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,323.53 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 6 | 20 | 2.34 | ประเภทของเปลือกหอย | 38 | 58.0 | 30000 | 4580120522188 | 499-5309 | 12 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,515.22 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 9 | 18 | 2.34 | ประเภทของเปลือกหอย | 38 | 56.0 | 30000 | 4580120522225 | 499-5325 | 12 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,659.91 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 12 | 21 | 2.34 | ประเภทของเปลือกหอย | 37 | 58.0 | 30000 | 4580120522249 | 499-5333 | 17 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,190.17 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 6 | 10 | 3 | ประเภทของเปลือกหอย | 35 | 45.0 | 30000 | 4580120522263 | 499-5341 | 12 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,996.62 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 25 | 3 | ประเภทของเปลือกหอย | 33 | 58.0 | 30000 | 4580120522324 | 499-5376 | 28 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,376.40 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 30 | 6 | ประเภทของเปลือกหอย | 30 | 60.0 | 15000 | 4580120522348 | 499-5384 | 41 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,589.87 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 25 | 6 | ประเภทของเปลือกหอย | 33 | 58.0 | 15000 | 4580120522362 | 499-5392 | 45 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 2,022.11 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 30 | 6 | ประเภทของเปลือกหอย | 30 | 60.0 | 7000 | 4580120522386 | 499-5406 | 52 | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | เฟลท์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง