(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หนังใหม่เอี่ยมที่ทำจากโฟม เรซิ่น พิเศษ
· ขัด ด้วยทั้ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สารขัดถู ของหนัง เฟลท์ และประสิทธิภาพในการยึด รูปทรง คล้ายกับการ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
GA4201 |
GA4202 |
GA4203 |
GA4204 |
GA4211 |
GA4212 |
GA4213 |
GA4214 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.86 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 13 | คอนโด / นุ่ม | 43.0 | 4580120522522 | 499-5473 | 11 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 733.17 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 18 | คอนโด / นุ่ม | 45.0 | 4580120522546 | 499-5481 | 13 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 797.14 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 8 | 18 | คอนโด / นุ่ม | 49.0 | 4580120522560 | 499-5490 | 14 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 797.61 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 18 | คอนโด / นุ่ม | 47.0 | 4580120522584 | 499-5503 | 17 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 722.75 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 13 | คอนโด / ยาก | 43.0 | 4580120522607 | 499-5511 | 10 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 723.21 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 18 | คอนโด / ยาก | 45.0 | 4580120522621 | 499-5520 | 13 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 807.25 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 8 | 18 | คอนโด / ยาก | 49.0 | 4580120522645 | 499-5538 | 15 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 797.61 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 18 | คอนโด / ยาก | 47.0 | 4580120522669 | 499-5546 | 17 | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | หนัง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 30000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง