(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรง วัสดุ ขดลวด SUS316 แทบไม่มีการดึงดูดและมีคุณสมบัติ สนิม ทนความร้อน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
FD1201 |
FD1211 |
FD1221 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,515.84 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | แปรงลวดกลม | 22 | 2 | 42 | 44 | 4571130888401 | 499-3918 | 16 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,677.14 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | แปรงชนิดเอียง | 14 | 7 | 46 | 53 | 4571130888425 | 499-3926 | 15 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,241.13 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 5 | 8 | 45 | 53 | 4571130888449 | 499-3934 | 11 | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.1 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15,000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขน | สเตนเลส | ปริมาณ | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง