(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สมดุล คุณสมบัติเชิงกล เหนือกว่า ( ความทนต่อแรงดึง / ลักษณะการดัด / ความต้านทานแรง กระแทก / ลักษณะการคืบ)
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางโลหะผสมคาร์ไบด์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
FC2001 |
FC2002 |
FC2003 |
FC2011 |
FC2012 |
FC2013 |
FC2051 |
FC2052 |
FC2053 |
FC2081 |
FC2082 |
FC2083 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,221.84 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | แปรงลวดกลม | 22 | 1 | - | 45 | 1 | 4571130884267 | 499-2164 | ไนล่อน | 27 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,819.93 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | แปรงประเภทคัพ | 14 | 7 | 46 | 53 | 7 | 4571130884281 | 499-2172 | ไนล่อน | 30 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,220.91 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | จบแปรง | 5 | 8 | - | 53 | 8 | 4571130884304 | 499-2181 | ไนล่อน | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,680.24 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | แปรงลวดกลม | 22 | 1 | - | 45 | 1 | 4571130884328 | 499-2199 | ไนล่อน | 35 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,095.71 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 14 | 7 | 46 | 53 | 7 | 4571130884342 | 499-2202 | ไนล่อน | 38 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,355.61 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | จบแปรง | 5 | 8 | - | 53 | 8 | 4571130884366 | 499-2211 | ไนล่อน | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,606.37 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | แปรงลวดกลม | 22 | 1 | - | 45 | 1 | 4571130884380 | 499-2229 | ไนล่อน ทนความร้อน | 11 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,750.76 | NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 14 | 7 | 46 | 53 | 7 | 4571130884403 | 499-2237 | ไนล่อน ทนความร้อน | 13 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,332.29 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 3 | จบแปรง | 5 | 8 | - | 53 | 8 | 4571130884427 | 499-2245 | ไนล่อน ทนความร้อน | 10 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,606.53 | NYLONWHEELWITHSHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | แปรงลวดกลม | 22 | 1 | - | 45 | 1 | 4571130884441 | 499-2253 | ไนล่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,720.21 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 14 | 7 | 46 | 53 | 7 | 4571130884465 | 499-2261 | ไนล่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,332.29 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | จบแปรง | 5 | 8 | - | 53 | 8 | 4571130884489 | 499-2270 | ไนล่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 10 | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15,000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง