(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เอฟเฟกต์ยืดหยุ่นได้ พื้นผิว การตัดที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยป้องกันรอยขีดข่วน
· ความแข็ง:กลาง
· รูปทรง:กระบอกสูบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิก แก้ว เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
DB4401 |
DB4402 |
DB4411 |
DB4413 |
DB4421 |
DB4422 |
DB4423 |
DB4431 |
DB4432 |
DB4433 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 756.65 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 10 | 20000 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 60.0.0 | 4571130875807 | 499-1010 | 61 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 756.65 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 10 | 20000 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 60.0.0 | 4571130875821 | 499-1028 | 61 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 899.76 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 15 | 15000 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 57.0.0 | 4571130875883 | 499-1036 | 87 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 899.76 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 15 | 15000 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 57.0.0 | 4571130875920 | 499-1044 | 87 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,281.34 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 20 | 15000 | (ความกว้าง)25 X (ความยาวรวม) 59.0.0 | 4571130875968 | 499-1052 | 130 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,281.34 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 20 | 15000 | (ความกว้าง)25 X (ความยาวรวม) 59.0.0 | 4571130875982 | 499-1061 | 130 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,281.34 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 20 | 15000 | (ความกว้าง)25 X (ความยาวรวม) 59.0.0 | 4571130876002 | 499-1079 | 130 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,638.49 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 25 | 10000 | (ความกว้าง)25 X (ความยาวรวม) 60.0.0 | 4571130876040 | 499-1087 | 187 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,736.78 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 25 | 10000 | (ความกว้าง)25 X (ความยาวรวม) 60.0.0 | 4571130876064 | 499-1095 | 187 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,638.49 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 25 | 10000 | (ความกว้าง)25 X (ความยาวรวม) 60.0.0 | 4571130876088 | 499-1109 | 187 | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | เม็ดสารขัดถู | WA | ปริมาณ | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง