(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หิน เจียร ยาง เหมาะสำหรับงาน การขัดเงา
·กลไกอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมทำให้ไม่เกิดการอุดตันแม้จะมีขนาดอนุภาคเล็กก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิก แก้ว เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ชนิด | ขนาด (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,074.00 ฿ 858.99 | ABRASIVE RUBBER POINT POLISH | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 3 | 30000 | ปลาย แหลมทรงกรวย | 7.0 × 45.0 | GC | 4571130870024 | 498-9872 | 17 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,286.49 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 280 | 3 | 30000 | ปลาย แหลมทรงกรวย | 7.0 × 45.0 | GC | 4571130870048 | 498-9881 | 17 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,435.30 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 3 | 30000 | ปลาย แหลมทรงกรวย | 7.0 × 45.0 | GC | 4571130870062 | 498-9899 | 17 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,286.49 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1800 | 3 | 30000 | ปลาย แหลมทรงกรวย | 7.0 × 45.0 | GC | 4571130870086 | 498-9902 | 17 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,277.00 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 5 | 20000 | ปลาย แหลมทรงกระบอก | 16.0 × 50.0 | GC | 4571130870109 | 498-9911 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,277.00 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 280 | 5 | 20000 | ปลาย แหลมทรงกระบอก | 16.0 × 50.0 | GC | 4571130870123 | 498-9929 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,455.66 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1800 | 5 | 20000 | ปลาย แหลมทรงกระบอก | 16.0 × 50.0 | GC | 4571130870147 | 498-9937 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.92 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 12 | 30000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2.0 × 42.5 | GC | 4571130870161 | 498-9945 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,426.50 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1800 | 12 | 30000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2.0 × 42.5 | GC | 4571130870185 | 498-9953 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,278.39 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 280 | 22 | 15000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.2 × 43.0 | GC | 4571130870246 | 498-9961 | 29 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,287.73 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1800 | 22 | 15000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.2 × 43.0 | GC | 4571130870284 | 498-9988 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.45 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1800 | 7 | 30000 | สี่เหลี่ยมคางหมูกลับหัว | 10.0 × 48.0 | GC | 4571130870307 | 498-9996 | 17 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.45 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 1800 | 7 | 30000 | สี่เหลี่ยมคางหมูกลับหัว | 10.0 × 48.0 | GC | 4571130870321 | 499-0013 | 17 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,429.69 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 5 | 20000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 16.0 × 50.0 | WA | 4571130870345 | 499-0021 | 22 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,847.23 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 800 | 5 | 20000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 16.0 × 50.0 | WA | 4571130870369 | 499-0030 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,710.16 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 7 | 20000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 21.0 × 50.0 | WA | 4571130870406 | 499-0048 | 33 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,476.33 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 8 | 20000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 20.0 × 50.5 | WA | 4571130870505 | 499-0056 | 42 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.92 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 180 | 5 | 25000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 15.0 × 47.0 | WA | 4571130870628 | 499-0064 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,516.46 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 5 | 25000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 15.0 × 47.0 | WA | 4571130870666 | 499-0072 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.92 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 5 | 25000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 18.0 × 50.0 | WA | 4571130870840 | 499-0081 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.92 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 5 | 25000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 18.0 × 50.0 | WA | 4571130870864 | 499-0099 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.92 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 220 | 5 | 25000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 18.0 × 50.0 | WA | 4571130870888 | 499-0102 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,526.41 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 5 | 25000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 18.0 × 50.0 | WA | 4571130870901 | 499-0111 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,701.10 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 5 | 25000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 18.0 × 50.0 | WA | 4571130870925 | 499-0129 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,812.63 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1000 | 5 | 25000 | ปลายกลม ทรงกระบอก | 18.0 × 50.0 | WA | 4571130870949 | 499-0137 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,011.07 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 10 | 15000 | ปลายกลม ทรงกรวย | 20.0 × 56.0 | WA | 4571130871007 | 499-0145 | 57 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,526.10 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 3 | 30000 | ปลายกลม ทรงกรวย | 8.0 × 45.0 | WA | 4571130871083 | 499-0153 | 18 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,526.10 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 320 | 3 | 30000 | ปลายกลม ทรงกรวย | 8.0 × 45.0 | WA | 4571130871106 | 499-0161 | 18 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,526.10 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 3 | 30000 | ปลายกลม ทรงกรวย | 8.0 × 45.0 | WA | 4571130871120 | 499-0170 | 18 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,552.60 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 220 | 12 | 30000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2.0 × 42.5 | WA | 4571130871144 | 499-0188 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,468.69 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 12 | 30000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2.0 × 42.5 | WA | 4571130871168 | 499-0196 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,468.69 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 12 | 30000 | รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน | 3.0 × 42.0 | WA | 4571130871205 | 499-0200 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 | ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง