(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ความแกร่ง สูงเพื่อลดโอกาสที่ ใบมีดลบคม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดโลหะมีค่า ทองแดง เรซิ่น ฯลฯ
·ประเภท:ตัด เกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เรซิ่น ยาง อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
BS1201 |
BS1202 |
BS1203 |
BS1204 |
BS1205 |
BS1206 |
BS1207 |
BS1208 |
BS1209 |
BS1210 |
BS1211 |
BS1212 |
BS1213 |
BS1214 |
BS1215 |
BS1216 |
BS1217 |
BS1218 |
BS1219 |
BS1221 |
BS1222 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,286.49 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 0.4 | 0.4 | 100000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857742 | 498-8604 | 17 | ||
฿ 954.39 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 0.5 | 0.5 | 100000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857766 | 498-8612 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 0.6 | 0.6 | 100000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857780 | 498-8621 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 0.7 | 0.7 | 100000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857803 | 498-8639 | 17 | ||
฿ 954.39 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 0.8 | 0.8 | 100000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857827 | 498-8647 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 0.9 | 0.9 | 65000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857841 | 498-8655 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1 | 1 | 65000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857865 | 498-8663 | 17 | ||
฿ 954.39 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1.2 | 1.2 | 45000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857889 | 498-8671 | 17 | ||
฿ 954.39 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1.4 | 1.4 | 45000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857902 | 498-8680 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1.6 | 1.6 | 35000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857926 | 498-8698 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1.8 | 1.8 | 35000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857940 | 498-8701 | 17 | ||
฿ 954.39 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.1 | 2.1 | 35000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857964 | 498-8710 | 17 | ||
฿ 941.53 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.3 | 2.3 | 35000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130857988 | 498-8728 | 17 | ||
฿ 1,903.76 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 15000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130858008 | 498-8736 | 18 | ||
฿ 2,373.63 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 3.1 | 3.1 | 15000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130858022 | 498-8744 | 18 | ||
฿ 2,500.00 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 3.5 | 3.5 | 15000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130858046 | 498-8752 | 18 | ||
฿ 2,818.38 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4 | 4 | 10000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130858060 | 498-8761 | 20 | ||
฿ 2,957.46 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4.5 | 4.5 | 10000 | ความยาวรวม 44.5 | 4571130858084 | 498-8779 | 20 | ||
฿ 3,641.38 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 | 5 | 20000 | ความยาวรวม 42.5 | 4571130858107 | 498-8787 | 20 | ||
฿ 2,817.30 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 7 | 7 | 20000 | ความยาวรวม 45.0 | 4571130858145 | 498-8809 | 13 | ||
฿ 3,161.68 | MNT CARBIDE BURS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 8 | 8 | 20000 | ความยาวรวม 45.0 | 4571130858169 | 498-8817 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทบอล | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง