(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เม็ด ขัด เพชร สารขัดถู ให้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความหยาบของการตกแต่งเฉพาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
AD2601 |
AD2602 |
AD2603 |
AD2604 |
AD2605 |
AD2611 |
AD2612 |
AD2613 |
AD2621 |
AD2622 |
AD2623 |
AD2631 |
AD2632 |
AD2633 |
AD2641 |
AD2642 |
AD2643 |
AD2801 |
AD2802 |
AD2803 |
AD2804 |
AD2805 |
AD2851 |
AD2852 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | มุม (°) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,381.48 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 3 | 50,000 | 65.5 | 25.0 | 5 | 6.0 | 4571130851788 | 498-7152 | ||
฿ 1,536.52 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 4 | 50,000 | 65.0 | 25.0 | 9 | 8.0 | 4571130851795 | 498-7161 | ||
฿ 1,676.21 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 5 | 50,000 | 65.5 | 25.0 | 9 | 10.5 | 4571130851801 | 498-7179 | ||
฿ 1,811.21 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 6 | 43,000 | 65.0 | 25.0 | 10 | 12.5 | 4571130851818 | 498-7187 | ||
฿ 1,862.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 8 | 43,000 | 65.0 | 25.0 | 11 | 17.0 | 4571130851825 | 498-7195 | ||
฿ 897.21 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ประเภท ทรงเรียว | 3 | 100,000 | 45.5 | 5.6 | 12 | 30.0 | 4571130851832 | 498-7209 | ||
฿ 1,455.63 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ประเภท ทรงเรียว | 6 | 67,000 | 51.0 | 11.2 | 12 | 30.0 | 4571130851849 | 498-7217 | ||
฿ 1,994.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ประเภท ทรงเรียว | 10 | 32,000 | 68.5 | 18.7 | 12 | 30.0 | 4571130851856 | 498-7225 | ||
฿ 896.28 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 3 | 100,000 | 43.5 | 4 | 6 | 45.0 | 4571130851863 | 498-7233 | ||
฿ 1,444.75 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 6 | 67,000 | 47.5 | 7.5 | 6 | 45.0 | 4571130851870 | 498-7241 | ||
฿ 1,877.83 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 10 | 45,000 | 62.5 | 12 | 10 | 45.0 | 4571130851887 | 498-7250 | ||
฿ 896.28 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 3 | 100,000 | 42.5 | 2.5 | 6 | 60 | 4571130851894 | 498-7268 | ||
฿ 1,444.75 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 6 | 67,000 | 45.5 | 5 | 6 | 60 | 4571130851900 | 498-7276 | ||
฿ 1,861.95 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 10 | 50,000 | 59.0 | 9 | 10 | 60 | 4571130851917 | 498-7284 | ||
฿ 906.24 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 3 | 100,000 | 41.5 | 2 | 6 | 90 | 4571130851924 | 498-7292 | ||
฿ 1,433.04 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 6 | 67,000 | 43.0 | 3 | 6 | 90 | 4571130851931 | 498-7306 | ||
฿ 1,847.28 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 10 | 63,000 | 45.0 | 5 | 10 | 90 | 4571130851948 | 498-7314 | ||
฿ 1,115.07 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | เป็นทรงกลม | 2 | 67,000 | 41.5 | 2 | 5 | - | 4571130852013 | 498-7322 | ||
฿ 987.44 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | เป็นทรงกลม | 3 | 67,000 | 42.5 | 3 | 5 | - | 4571130852020 | 498-7331 | ||
฿ 1,370.76 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | เป็นทรงกลม | 4 | 67,000 | 43.5 | 4 | 5 | - | 4571130852037 | 498-7349 | ||
฿ 1,309.74 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 120 | เป็นทรงกลม | 5 | 67,000 | 44.5 | 5 | 5 | - | 4571130852044 | 498-7357 | ||
฿ 1,492.36 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เป็นทรงกลม | 6 | 67,000 | 44.5 | 6.0 | 5 | - | 4571130852051 | 498-7365 | ||
฿ 2,286.05 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 320 | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | 10 | 30,000 | 44.0 | 9 | 9 | 60 | 4571130852075 | 498-7373 | ||
฿ 3,622.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 320 | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | 10 | 30,000 | 45.0 | 5 | 9 | 90 | 4571130852082 | 498-7381 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง