(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับงานประเภทต่างๆ ตั้งแต่การใช้ความเร็วสูงของ เครื่องมือ เพชร/CBN คัตเตอร์ คาร์ไบด์ เหล็กกล้า คัตเตอร์ ดอกสว่านคาร์ไบด์ คาร์ไบด์ จุดที่ติดตั้ง ไปจนถึงการใช้ความเร็วปานกลาง/ต่ำของจุดติด ยาง แปรง เครื่องมือ การขัดเงา ฯลฯ .
รหัสสินค้า |
---|
M212D |
M212HD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที¹) | แรงบิด สูงสุด (cN · m) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,865.39 | Micro grinder (electric) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 to 15000 | 5.9 | 4560128902212 | 491-7197 | ||
฿ 36,400.21 | MICRO GRINDER (ELECTRIC) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 to 30000 | 4.2 | 4560128902229 | 491-7219 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ประเภทการหมุน | คอลเลท แนบมา (หัวจับ)(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 177 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 33 | ประเภทรายละเอียด | รุ่นน้ำหนักมาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง