(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา มีความสวยงาม
· ไม่มีการกระจัดกระจายของชิป
· เป็นแบบแยกหัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การตัดท่อและรูร้อย อุปกรณ์สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
SH10-1-AP |
SH10-1-BP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,048.68 | HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4906274801229 | 158-3484 | สำหรับ เหล็กกล้า บาง ใบมีดลบคม อะไหล่: A19, A25, A31, A39, A51 | 1 หน่วย | ||
฿ 34,725.16 | HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4906274801236 | 158-3492 | ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับ เหล็กกล้า หนา: B16, B22, B28, B36, B42, B54 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจาะ ไฮดรอลิก แบบแมนนวล | ความสามารถในการเจาะสูงสุด (สเตนเลส)(มิลลิเมตร) | t1.6 ×φ115 | ความสามารถในการเจาะสูงสุด (เหล็กละมุน)(มิลลิเมตร) | t3.2 ×φ115 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต(kN (t)) | 81 | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | ·ชุดกลอน (SH10SB3 / 8 & SH10SB3 / 4) ·ตัวเรือนเหล็ก·มี 3 สี | มวล(ก.) | 4800 |
คุณสมบัติ | ·คุณภาพการตกแต่งที่สวยงาม ·ไม่มีการกระจายตัวของฝุ่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ·ประเภท หัว ถอดออกได้ | การใช้งาน | ·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ และท่อ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง