1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมัดกลม (สำหรับท่อท่อเหล็กบาง)

หมัดกลม (สำหรับท่อท่อเหล็กบาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,194.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พันช์ แบบกลม สำหรับท่อร้อย เหล็กกล้า ผนังบาง
คุณสามารถเลือกขนาดได้หลากหลาย
คลองเลื่อย โบลท์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
A19
A31
A39
A51
A63
A75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ พันช์ รู
(มิลลิเมตร)
ท่อร้อย ขดลวด ไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,194.94

IZP HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 10 วัน 4906274803001395-205319.7519.12001 คลองเลื่อย

฿ 1,457.77

IZP HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน 4906274803025395-207032.531.83001 คลองเลื่อย

฿ 2,039.29

IZP HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน 4906274803032395-208838.738.17001 คลองเลื่อย

฿ 2,437.02

IZP HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน 4906274803049395-209651.650.810001 คลองเลื่อย

฿ 3,736.49

IZP HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 5 วัน 4906274803056395-210064.463.511501 คลองเลื่อย

฿ 5,390.38

IZP HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน 4906274803063395-211877.276.220001 คลองเลื่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ ·ใบมีดสำหรับเปลี่ยนแทนท่อร้อยสายไฟเหล็กบาง จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 คลองเลื่อย