(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้ - ประเภท เครื่องกวาดตะกอน ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยน ใบมีดลบคม ให้เหมาะกับการ การใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานลอกกระเบื้อง P, กาว, แปรงทาสี ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
B-70 |
B-71 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด: ฝั่งตรงข้าม X ความยาวทั้งหมด X ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,351.67 | HIGHSPEED SCRAPER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 × 320 × 80 | 4960408005808 | 485-0904 | 505 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,479.36 | HAMMER HAMMER DRILL (ELECTRIC) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 × 320 × 100 | 4960408005877 | 485-0912 | 585 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: โมลิบดีนัมของ โครเมี่ยม ; ใบมีดลบคม: วัสดุ SK |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | SDSplus | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง