1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลายมุมที่แข็งแรงสำหรับ ไขควงไฟฟ้างูเห่า

MULTI CORNER STRONG COBRA

อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลายมุมที่แข็งแรงสำหรับ ไขควงไฟฟ้างูเห่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,065.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจาะและ สกรู ในพื้นที่แคบ
·สามารถปรับ มุม การหมุนของ หัว ได้อย่างอิสระ
· รองรับการใช้งาน กับ บล็อคขับเคลื่อน ผลกระทบ
· เฟือง/เกียร์ ทรงพลัง / แรงบิด สูงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เจาะและ สกรู - ยึดผนังซอกและมุม

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับงานเจาะและ สกรู ในสถานที่แคบ
● สามารถปรับ มุม การหมุนของ หัว ได้อย่างอิสระ
● ไขควงอิมแพค ยังมีอยู่

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 6.35
● ความยาวทั้งหมด x H (มม.): 111 x 69
● SPQ (ชิ้น): 6
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน: 6.35 มม 
● รุ่น รองรับการใช้งาน: สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค
● ดอกสว่าน จดหมาย: ผลกระทบของเราบิตกลาง 21 มม
● สกรู ขับเคลื่อน: เกลียว ขนาด 120 มม
● แรงบิด สูงสุด: 300 kgf.cm (29 N · m)

คำเตือน

● สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า
5003C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 4,065.14

MULTI CORNER STRONG COBRA 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม แทรก(มิลลิเมตร) 6.35 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 111 ความสูง(มิลลิเมตร) 69
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 6.35 มม รุ่น รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค ดอกสว่าน รองรับการใช้งาน ผลกระทบของเราบิตกลาง 21 มม
แรงบิด สูงสุด(n · m) 29 JAN Code 4962660507809 รหัสของทรัสโก้ 394-0403
มวล(ก.) 260 สเปค ตลับลูกปืน/รองลื่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง: ใช้เป็นเวลา 6 เดือน หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5003C ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลายมุมที่แข็งแรงสำหรับ ไขควงไฟฟ้างูเห่า