1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน BHC 18 li 5.2 ah (18 V) ตัวเครื่อง

FET1 HAMMER DRILL

ดอกสว่าน BHC 18 li 5.2 ah (18 V) ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,569.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·Class Top- ดอกสว่าน screwdriversion
·ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน EC-TEC ทำให้ น้ำหนักเบา กะทัดรัดใช้พลังงานสูงและที่สำคัญที่สุดคือใช้งานได้ยาวนาน
·ไขควงสว่านไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอุปกรณ์ควบคุม มิติสูงเพื่อการทำงานที่มั่นคง
·ด้วย ฟังก์ชั่น ยางกันกระแทก แรงสั่นสะเทือนเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อลด ความเมื่อยล้า
·มี สวิตช์ สำหรับการสลับระหว่าง โหมด ค้อนและ ดอกสว่าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเจาะรูใน คอนกรีต ( โหมด ค้อน) และกระเบื้อง ( โหมด ดอกสว่าน )

รหัสสินค้า
564606
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสั่งซื้อหน่วย

฿ 32,569.70

FET1 HAMMER DRILL 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดอกสว่าน กระแทกแบบชาร์จไฟได้ รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด(นาที -1) 0 ถึง 1,100
จำนวนการประท้วงสูงสุด(นาที -1) 4,895 มวล(ก.) 1,700 หมายเหตุ เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย
JAN Code 4014549234358 รหัสของทรัสโก้ 760-2821 เวลาในการชาร์จ 70 นาที
คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม มือจับ เสริม, ตัวหยุดลึก, systainers × 2 สั่งซื้อหน่วย 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 564606 ในชุด ดอกสว่าน BHC 18 li 5.2 ah (18 V) ตัวเครื่อง