1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกสว่าน กระแทก แบบ ไม่ใช้แปรงถ่านแบบชาร์จซ้ำได้ (25.2 V) แบตเตอรี่แพ็ค

MAX1 CHARGER

ดอกสว่าน กระแทก แบบ ไม่ใช้แปรงถ่านแบบชาร์จซ้ำได้ (25.2 V) แบตเตอรี่แพ็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,136.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบตเตอรี่แพ็ค 25.2 V

รหัสสินค้า
JP-L92540A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 14,136.62

MAX1 CHARGER 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แรงดันไฟฟ้า(V) 25.2 ความจุ(อา) 4.0
ชนิด แบตเตอรี่แพ็ค JAN Code 4902870794156 รหัสของทรัสโก้ 760-3843
มวล(กิโลกรัม) 0.9 อุปกรณ์เสริม F หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JP-L92540A ในชุด ดอกสว่าน กระแทก แบบ ไม่ใช้แปรงถ่านแบบชาร์จซ้ำได้ (25.2 V) แบตเตอรี่แพ็ค