(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประแจ แบบใช้ไฟฟ้า เหมาะสมที่สุดในการขัน โบลท์ หกเหลี่ยมที่มีความแข็งแรงสูงชุบสังกะสี ฯลฯ ในวิธีการหมุน น๊อตตัวเมีย
·สามารถ คลองเลื่อย มุม การหมุนได้โดยใช้แป้นหมุนตั้งค่า มุม ขันที่ติดตั้งไว้ที่ ตัวเครื่อง เครื่อง
·มุม-tightening มุม
รหัสสินค้า |
---|
TN20E-1T |
TN20E-2T |
TN22E-1T |
TN22E-2T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที -1) | บังคับ สลักเกลียว ขนาด M | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เนื้อหา อุปกรณ์เสริม | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198,807.17 | TNE1 SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 540 | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | 22 | สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูง 12 G (12GSHTB):M16, สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูงชุบสังกะสี (F8T):M16, M20 | 4953488099010 | 498-2282 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก้านโยก (M16, M20), ไขควง แบน, ไขควง แบนขนาดเล็กและ เคส โลหะ | 5.1 | ||
฿ 198,807.17 | TNE1 SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 540 | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | 22 | สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูง 12 G (12GSHTB):M16, สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูงชุบสังกะสี (F8T):M16, M20 | 4953488142624 | 498-2291 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก้านโยก (M16, M20), ไขควง แบน, ไขควง แบนขนาดเล็ก, คอนเนคเตอร์ และ เคส โลหะ | 5.1 | ||
฿ 229,276.63 | TNE1 SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 735 | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | 17 | สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูง 12 G (12GSHTB):M16, สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูงชุบสังกะสี (F8T):M20, M22 | 4953488099027 | 498-2304 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก้านโยก (M20, M22), ไขควง แบน, ไขควง แบนขนาดเล็กและ เคส โลหะ | 5.6 | ||
฿ 229,276.63 | TNE1 SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 735 | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | 17 | สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูง 12 G (12GSHTB):M16, สกรูหกเหลี่ยม ความแข็งแรงสูงชุบสังกะสี (F8T):M20, M22 | 4953488099034 | 498-2312 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก้านโยก (M20, M22), ไขควง แบน, ไขควง แบนขนาดเล็ก, คอนเนคเตอร์ และ เคส โลหะ | 5.6 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ | อุปกรณ์เสริม | มี | การใช้พลังงาน(W) | 1,100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง