(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับคุณสมบัติการปรับแรงบิดชนิดใหม่ พร้อมกลไกล็อคเพื่อป้องกันการตั้งค่าเคลื่อนโดยไม่ตั้งใจ
· สามารถปรับความแข็งแรงของแรงบิดด้วยลูกบิดปรับแรงบิดพร้อมกลไกล็อค
· พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการหมุนของเพลาโบลท์ทรงกลม (ชนิดหมุนนัท)
· ใช้มอเตอร์หุ้มฉนวนสองชั้นพร้อมตัวเครื่องอลูมิเนียมความแข็งแรงสูง
· เนื่องจากไม่มีกลไกตี จึงสามารถทำงานได้เสียงรบกวนน้อยและการสั่นสะเทือนต่ำ
· รองรับสกรูได้ 4 ขนาดตั้งแต่ M16 ถึง M24 ภายในเครื่องเดียว
[การใช้งาน]
· สามารถทำงานขันสกรูเบื้องต้นสำหรับบล็อกลมที่ใช้กับโบลท์ความแข็งแรงสูงในงานวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง สะพาน และเสาโครงเหล็ก ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | — | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | มี | การใช้พลังงาน(W) | 1,350 | บังคับ สลักเกลียว ขนาด M | มีความแข็งแรงสูง (F8T): M16, M20, M22 และ M24 |
เนื้อหา อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อก้านยก (สำหรับ M20, M22), ไขควงปากแบนและกล่องโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง