(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประแจ แบบใช้ไฟฟ้า เหมาะสมที่สุดสำหรับงานขัน โบลท์ แรงบิดสูงชนิดแรงบิด
·ใช้ มอเตอร์ แบบมีฉนวน สองชั้น ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม มี ความแข็งเกร็ง สูง
·มี ความทนทาน สูงและประสิทธิภาพสูงเนื่องจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ ดีขึ้น
·เวลาในการทำงานสั้นลงด้วย แรงบิด และความเร็วในการ แรงบิดขันแน่น ดีขึ้น
·มีน้ำหนัก สมดุล และ รุ่นน้ำหนักเบา อย่างเหมาะสม(น้ำหนักเบากว่า 200 กรัมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างสำหรับการขัน โบลท์ แรงสูงชนิดแรงบิดบนสะพานและเสา
รหัสสินค้า |
---|
GM202AT |
GM222AT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที -1) | บังคับ สลักเกลียว ขนาด M | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109,500.00 | TNE1 SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600 | 26 | M16, M20 ความแข็งแรงสูงและ M16 ความแข็งแรงสูงพิเศษ | 4953488268751 | 498-1324 | 4.3 | ||
฿ 165,609.00 | TNE1 SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 800 | 19 | M16, M20, M22 ความแข็งแรงสูงและ M16 และ M20 ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ | 4953488268775 | 498-1332 | 4.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ | แรงดันไฟฟ้า(V) | ซิงเกิ้ลเฟส 200 | อุปกรณ์เสริม | มี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1,550 | เนื้อหา อุปกรณ์เสริม | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านใน (M16, M20), ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านนอก (M16, M20), ไขควง แบนและ เคส โลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง