(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ตัวอลูมิเนียมความแข็งสูงและมอเตอร์หุ้มฉนวนสองชั้น
· ความทนทานสูงและประสิทธิภาพสูง เพราะมีพลังมอเตอร์เพิ่มขึ้น
· เวลาในการทำงานสั้นลง เพราะมีแรงบิดในการขันและความเร็วสูงขึ้น
· มีความสมดุลน้ำหนักดีเยี่ยมและการลดน้ำหนักที่ดี
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์อย่างสูงในด้านวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับชนิดขันโบลท์ Torshear ความแข็งแรงสูงบนสะพานและเสา
รหัสสินค้า |
---|
GM201AT |
GM221AT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที -1) | บังคับ สลักเกลียว ขนาด M | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เนื้อหา อุปกรณ์เสริม | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132,991.65 | TNE SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 26 | M16, M20 ความแข็งแรงสูงและ M16 ความแข็งแรงสูงพิเศษ | 4953488268744 | 465-3556 | ข้อต่อด้านใน (สำหรับ M16, M20), ข้อต่อด้านนอก (สำหรับ M16, M20), ไขควงปากแบนและกล่อง | 4.3 | ||
฿ 166,070.41 | TNE SHEAR WRENCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 19 | M16, M20, M22 ความแข็งแรงสูงและ M16 และ M20 ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ | 4953488268768 | 465-3564 | ข้อต่อด้านใน (สำหรับ M20, M22), ข้อต่อด้านนอก (สำหรับ M20, M22) ไขควงปากแบนและกล่อง | 4.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | อุปกรณ์เสริม | มี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1,550 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง