(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งง่ายให้ผลป้องกันการแช่แข็งที่เพียงพอ
· ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้ทั้งในท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นเนื่องจากทนความร้อนได้สูงถึง 105 ° C
·มีการรวม เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต เชื่อถือได้สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกันการแข็งตัวของท่อน้ำ
·ระบบ
·เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อน้ำทั่วไปแข็งตัว
·เหมาะสำหรับการป้องกันการแข็งตัวของน้ำประปา อุปกรณ์ระบายน้ำ และท่อปั๊มที่โรงงานผลิต
รหัสสินค้า |
---|
D-1 |
D-2 |
D-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเครื่องกำเนิดความร้อน (ม.) | ความจุ (กิโลวัตต์) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม | ใช้ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,992.00 | HKD1 HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.015 | 4582126860073 | 758-6353 | 240 | เทป ฉนวนความร้อน: 2 ม. x 1 ม้วน | ·ป้องกันการแช่แข็งน้ำร้อนและท่อจ่ายน้ำ ·ป้องกันการแช่แข็งท่อในระบบสุริยจักรวาล ·ป้องกันการแช่แข็งของท่อในระบบน้ำบริการทั่วไป ·เหมาะสำหรับการป้องกันการแช่แข็งของน้ำประปาเช่นเดียวกับน้ำประปาและ อุปกรณ์ระบายน้ำ ปั๊มที่โรงงานผลิต | 1.8 | ||
฿ 1,537.86 | HKD1 HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.03 | 4582126860080 | 758-6370 | 290 | เทป ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน: 4 mx 1 | ·ป้องกันการแช่แข็งน้ำร้อนและท่อจ่ายน้ำ ·ป้องกันการแช่แข็งท่อในระบบสุริยจักรวาล ·ป้องกันการแช่แข็งของท่อในระบบน้ำบริการทั่วไป ·เหมาะสำหรับการป้องกันการแช่แข็งของน้ำประปาเช่นเดียวกับน้ำประปาและ อุปกรณ์ระบายน้ำ ปั๊มที่โรงงานผลิต | 1.8 | ||
฿ 6,320.17 | HKD1 HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.3 | 4582126860134 | 758-6388 | 1530 | เทป ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน: 4 mx 10 | ·เหมาะสำหรับการป้องกันการแช่แข็งของน้ำร้อนเช่นเดียวกับน้ำประปาและ อุปกรณ์ระบายน้ำ ·ป้องกันการแช่แข็งท่อในระบบสุริยจักรวาล ·ป้องกันการแช่แข็งของท่อในระบบน้ำบริการทั่วไป ·เหมาะสำหรับการป้องกันการแช่แข็งของน้ำประปาเช่นเดียวกับน้ำประปาและ อุปกรณ์ระบายน้ำ ปั๊มที่โรงงานผลิต | เครื่องทำความร้อน: 0.2 เทอร์โม: 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมคัปเปิล | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 | คุณสมบัติ | ·ติดตั้งง่ายเพื่อให้ได้ผลการพิสูจน์อักษรที่เพียงพอ ·อาจใช้สำหรับทั้งน้ำร้อนและท่อน้ำประปาเนื่องจากความต้านทานความร้อนคือ 105 ° C · เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต เชื่อถือได้สูงในตัว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง