(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การขัดเงา ใบมีดด้านล่างอีกครั้งทำได้ง่ายๆโดยการใส่ดอกกัด 2 ร่อง หรือ 4 ร่อง แล้วกลึง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขัดขอบดอกกัดที่สึกหรอจากφ12.0ถึงφ22.0
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร การขัดเงา ดอกสว่าน | ความเร็วการหมุนของ มอเตอร์ (รายละเอียด)(รอบต่อนาที) | 6900 | วัสดุ หิน | การสะสมด้วยไฟฟ้า DIA # 270 (สำหรับ คาร์ไบด์) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 12, 16, 20 | มอเตอร์ จัดอันดับเวลา(นาที) | 15 | ความยาว ใบมีดลบคม สูงสุด(มิลลิเมตร) | ภายใน 75 มม |
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส 100 | เอาต์พุต(W) | 300 | ขนาดขัด(มิลลิเมตร) | 12 ถึง 22 |
JAN Code | 4582247450405 | รหัสของทรัสโก้ | 481-5190 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 300 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 300 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 280 | มวล(ก.) | 12000 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | รูปทรง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง | แบบเหลี่ยม | คุณสมบัติ | ·การเปลี่ยนสีฟันฟลูตสามารถทำได้โดยการใส่ดอกเอ็นมิลด้วยใบมีด 2 และ 4 แล้วหมุน |
การใช้งาน | สำหรับการ การขัดเงา คมตัดของดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ สวมใส่ตั้งแต่φ12.0ถึงφ22.0 | อุปกรณ์เสริม | โฮลเดอร์ ท่อเหล็ก x 3, แหวน โฮลเดอร์ สำหรับ 4 ใบมีด, แหวน โฮลเดอร์ สำหรับ 2 ใบ, เคส โฮลเดอร์ , ถ้วย น้ำมัน งานลับคม/งานเจียรไน , ประแจหกเหลี่ยม x 2, แปรง, สายพาวเวอร์ | มุม ใบมีดลบคม ด้านล่าง(°) | มุม Recess 6 มุม 3 20 มุม 35 |
ความยาว ก้าน ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 40 หรือมากกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APL-22D ในชุด เครื่องลับดอก ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ คาร์ไบด์ การลับขอบด้านล่างที่เป็นไปได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง