1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเลื่อยวงเดือน primac 370

เครื่องเลื่อยวงเดือน primac 370
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453,847.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การรวมกันของ เฟือง/เกียร์ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ช่วยให้ เพลา ขับมีความเสถียร ทำให้เป็น เครื่องตัด เชิงกลที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการตัด วัสดุ ขนาดใหญ่และงานหนัก
· SA รุ่น กึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงยังมีให้ใช้งานสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำนวนมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดท่อ แบบเหลี่ยม และเหล็กเส้น แบบกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
· สำหรับการตัด เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

รหัสสินค้า
P-370H
P-370L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 460,672.34

DKO PIPE CUTTING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 800461-53953250001750

฿ 453,847.93

DKO PIPE CUTTING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 470461-54092800001380

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดขนาดเล็ก การใช้งาน สำหรับงานเหล็กและงานช่างไม้ ความยาวสายไฟ(ม.) 3
ใบมีดลบคม เลื่อย(มิลลิเมตร) 370 เอาต์พุต(กิโลวัตต์) 1.5 คุณสมบัติ · เครื่องตัด ก่อสร้างที่มีอายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับการตัดและการตัด วัสดุ มีขนาดใหญ่อย่างลึกด้วยการผสมผสานของ เฟือง/เกียร์ พิเศษที่ให้การขับเคลื่อน เพลา มั่นคง ·ประเภท SA กึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานสำหรับการตัดจำนวนมาก
การใช้งาน ·เหมาะสำหรับการตัดท่อ แบบเหลี่ยม และบาร์ แบบกลม ขนาดใหญ่ ·เหมาะสำหรับการตัด เหล็กกล้า ต่างๆและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 640 ความลึก(มิลลิเมตร) 850
อุปกรณ์เสริม ใบเลื่อยโลหะ x 1 พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 200 โวลต์ การตัด มุม ขวา 60 °ซ้าย 45 °
จำนวนการหมุนหินลับ 50 Hz(รอบต่อนาที) 20 จำนวนการหมุนหินลับ 60 Hz(รอบต่อนาที) 24.5 ความสามารถในการตัด แบบกลม แกน มุม ขวา(มิลลิเมตร) 80
ความสามารถในการตัด ท่อกลม มุม(มิลลิเมตร) 120 มุม ตัดความสามารถ - มุม ขวา(มิลลิเมตร) 100 x 100 ความสามารถในการตัด เหล็กกล้า มุม(มิลลิเมตร) 150 × 50
ความสามารถในการตัด ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม มุม(มิลลิเมตร) 100 x 100 ความสามารถในการตัด เหล็กกล้า รูปทรงตัว U มุม(มิลลิเมตร) 150 × 75 ความสามารถในการตัด แบบกลม แกน 45 °(มิลลิเมตร) 80
ความสามารถในการตัด ท่อกลม 45 °(มิลลิเมตร) 120 มุม การตัด 45 °(มิลลิเมตร) 100 x 100 ความสามารถในการตัด เหล็กกล้า แบน 45 °(มิลลิเมตร) 130 × 50
กำลังตัด ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม 45 °(มิลลิเมตร) 100 x 100 กำลังตัด เหล็กกล้า รูปทรงตัว U 45 °(มิลลิเมตร) 120 × 65