(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใบเลื่อยแต่ละใบสามารถใช้ได้กับใบมีดทั้งหมด (CC121, 171, 221, 321)
· ใบมีดลบคม เลื่อย เฉพาะด้าน สำหรับ คัตเตอร์ตัดท่อ AXXAIR
·เหนียวหนืดและ ชนิดแข็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับตัดท่อ
รหัสสินค้า |
---|
LS6844 |
LS6872 |
LS8034 |
LS8054 |
LS8080 |
LS9038 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ความหนาของ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,528.57 | DKO PIPE CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 44Z | 68 | 461-5328 | 41 | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน 2-7 มม. ท่อเหล็ก สเตนเลส 2-6 มม | ||
฿ 2,528.57 | DKO PIPE CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 72Z | 68 | 461-5336 | 38 | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน 1-3 มม. ท่อเหล็ก สเตนเลส 1-3 มม | ||
฿ 3,861.43 | DKO PIPE CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34Z | 80 | 461-5344 | 66 | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน 5-12 มม. ท่อเหล็ก สเตนเลส 5-6 มม | ||
฿ 3,861.43 | DKO PIPE CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 54Z | 80 | 461-5352 | 69 | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน 2-7 มม. ท่อเหล็ก สเตนเลส 2-6 มม | ||
฿ 3,861.43 | DKO PIPE CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80Z | 80 | 461-5361 | 71 | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน 1-3 มม. ท่อเหล็ก สเตนเลส 1-3 มม | ||
฿ 4,495.00 | DKO PIPE CUTTING MACHINES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38Z | 90 | 461-5379 | 108 | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน 5-12 มม. ท่อเหล็ก สเตนเลส 6 มม |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัตเตอร์ตัดท่อ | การใช้งาน | สำหรับงานเหล็ก | คุณสมบัติ | ·ใบ เลื่อย ที่ รองรับการใช้งาน กับ เครื่องตัด ทุกประเภท (CC121, 171, 221, 321) · ใบมีดลบคม เลื่อย เฉพาะด้าน สำหรับ คัตเตอร์ตัดท่อ AXXAIR ·คุณสมบัติความดื้อรั้นและ ความแข็งเกร็ง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ·เหมาะสำหรับการตัดท่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง