• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SYSTAINER-SYS SYS-Cart

SYSTAINER-SYS SYS-Cart

[Features]
· A useful hand cart for moving SYSTAINERS.

Part Number
495020
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOrdering Unit
4 Day(s) or more 1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Other Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 520×360×167
Mass(g) 2800 Stackable weight(kg) 100 Material Plastic
JAN Code 4014549188187 Trusco Code 760-2031 Ordering Unit 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 495020 in the SYSTAINER-SYS SYS-Cart series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 495020 ในชุด SYSTAINER-SYS SYS-Cart

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)