1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ท่อ โพลีเอทิลีน สำหรับที่ แคลมป์ยึด ช่องเสียบหักศอก จ่ายน้ำ

MCC1 WATER PIPE TOOLS

อุปกรณ์ท่อ โพลีเอทิลีน สำหรับที่ แคลมป์ยึด ช่องเสียบหักศอก จ่ายน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,106.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด สำหรับยึดและยึด ท่อ/ สายยาง และอุปกรณ์ระหว่างการนำและระบายความร้อน
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ใช้สำหรับยึด วัสดุ เป้าหมายเมื่อเชื่อม ช่องเสียบ, ข้องอ 90°, ข้องอ 45°, ข้อต่อสามทางที และ ฝาปิด ด้วย ระบบ EF
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การประกบ ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน EF

รหัสสินค้า
EKS-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,106.82

MCC1 WATER PIPE TOOLS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม JAN Code 4989065109933 รหัสของทรัสโก้ 758-7341
เป้าหมายที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อสามทางที/ ข้อต่องอ 90 ° / 45 ° ข้อต่องอ / ฝาครอบ: JWWA 50 มวล(ก.) 1300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKS-50 ในชุด อุปกรณ์ท่อ โพลีเอทิลีน สำหรับที่ แคลมป์ยึด ช่องเสียบหักศอก จ่ายน้ำ