• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stop Valve Key

Features

●A key for opening and closing the stopcock.

Specification

●Square opposite side(mm) External Angle:16 x 16
●Square opposite side(mm) Interior Angle:11 x 11
●SPQ(piece):5
Part Number
9607
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Overall Length Contraction Length
(mm)
Overall Length Extension Length
(mm)
Amount Of Content
1 Day(s) 2502904601 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Other D(mm) 16×16 H(mm) 11×11
JAN Code 4972353960705 Trusco Code 251-8147 Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9607 in the Stop Valve Key series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9607 ในชุด Stop Valve Key

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)