• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wash-Basin Wrench / Sink Wrench Head

Wash-Basin Wrench / Sink Wrench Head

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

[Features]
· It is the head part of SMW-1032.
[Applications]
· For piping of washbasin, washstand, etc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Pipe Wrench (Made of Aluminum)
  • Overall Length(mm)
    264
  • Range of Use (Diameter)(mm)
    10 to 32
  • Mass(g)
    600
  • JAN Code
    4975180290427
  • Trusco Code
    495-7601
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
1 Day(s)
-

Part Number : SMW-1032H
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Pipe Wrench (Made of Aluminum)
  • Overall Length(mm)
    264
  • Range of Use (Diameter)(mm)
    10 to 32
  • Mass(g)
    600
  • JAN Code
    4975180290427
  • Trusco Code
    495-7601

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)