(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TTB-1/2W |
TTB-1/4W |
TTB-3/8W |
TTB-5/16W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,290.62 ฿ 2,519.02 |
TUBE BENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 38mm | 440 | 398 | 4989999376449 | 763-0611 | 1750 | ||
฿ 2,474.71 ฿ 1,310.11 |
TUBE BENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 14.3 มม | 225 | 202 | 4989999376425 | 763-0638 | 630 | ||
฿ 3,679.35 |
TRC1 TUBE BENDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 23.8 มม | 300 | 293 | 4989999376456 | 763-0646 | 920 | ||
฿ 2,674.06 |
TRC1 TUBE BENDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5/16 | 17.5 มม | 230 | 204 | 4989999376432 | 763-0654 | 920 |
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการดัดท่อ ทองแดง อ่อนและ อะลูมิเนียม อย่างแม่นยำ
· มือจับ ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน หลอมจึงมีความแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับดัด ท่อทองแดง อ่อน ทองเหลือง ท่อ อะลูมิเนียม มีความหนืดอ่อนและท่อ ท่อสเตนเลส อ่อน
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TTB-1/2W |
TTB-1/4W |
TTB-3/8W |
TTB-5/16W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,290.62 ฿ 2,519.02 |
TUBE BENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 38mm | 440 | 398 | 4989999376449 | 763-0611 | 1750 | ||
฿ 2,474.71 ฿ 1,310.11 |
TUBE BENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 14.3 มม | 225 | 202 | 4989999376425 | 763-0638 | 630 | ||
฿ 3,679.35 |
TRC1 TUBE BENDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 23.8 มม | 300 | 293 | 4989999376456 | 763-0646 | 920 | ||
฿ 2,674.06 |
TRC1 TUBE BENDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5/16 | 17.5 มม | 230 | 204 | 4989999376432 | 763-0654 | 920 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง