1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟ, คีมปอกสายไฟโซล่าเซลล์

RNN1 INSULATION STRIPPER

คีมปอกสายไฟ, คีมปอกสายไฟโซล่าเซลล์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,066.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม ฟังก์ชั่น สำหรับปรับความยาวของ การเคลือบผิว ที่จะขจัดออกทำให้สามารถปอกได้อย่าง ความแม่นยำ สูงตามความยาวที่คุณเลือก
[การใช้งาน]
·สายไฟ (การเคลือบผิว)

รหัสสินค้า
708-269-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 9,066.38

RNN1 INSULATION STRIPPER 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 195 สอดคล้องกับ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) 4, 6, 10 เส้นผ่าศูนย์กลางร่อน(มิลลิเมตร) 3.0, 3.9, 5.0
JAN Code 4049002011467 รหัสของทรัสโก้ 766-6144 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น