(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TZP-150 |
TZP-175 |
TZP-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,558.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 4989999374568 | 762-3372 | 200 | ||
฿ 1,695.00 |
TRC1 INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 4989999374575 | 762-3381 | 280 | ||
฿ 1,790.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 4989999374582 | 762-3399 | 350 |
[คุณสมบัติ]
· สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC 60900
·ที่ มือจับ มี สเปค ป้ายเตือนความปลอดภัย ที่ช่วยยืนยันความปลอดภัยด้วยภาพ
·คีม มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ฯลฯ
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TZP-150 |
TZP-175 |
TZP-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,558.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 4989999374568 | 762-3372 | 200 | ||
฿ 1,695.00 |
TRC1 INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 4989999374575 | 762-3381 | 280 | ||
฿ 1,790.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 4989999374582 | 762-3399 | 350 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง