(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบมีฉนวน มุม เสียบ 9.5 มม

ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบมีฉนวน มุม เสียบ 9.5 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 614.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TZ3-06S
TZ3-07S
TZ3-08S
TZ3-09S
TZ3-10S
TZ3-11S
TZ3-12S
TZ3-13S
TZ3-14S
TZ3-15S
TZ3-16S
TZ3-17S
TZ3-18S
TZ3-19S
TZ3-20S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 6 4989999375404 762-4093 36 1 ชิ้น

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 7 4989999375411 762-4107 36 1 ชิ้น

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 8 4989999375428 762-4115 37 1 ชิ้น

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 9 4989999375435 762-4123 39 1 ชิ้น

฿ 664.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 10 4989999375442 762-4131 39 1 ชิ้น

฿ 664.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 11 4989999375459 762-4140 40 1 ชิ้น

฿ 664.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 12 4989999375466 762-4158 41 1 ชิ้น

฿ 729.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 13 4989999375473 762-4166 44 1 ชิ้น

฿ 729.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 14 4989999375480 762-4174 46 1 ชิ้น

฿ 777.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 15 4989999375497 762-4182 49 1 ชิ้น

฿ 774.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 16 4989999375503 762-4191 50 1 ชิ้น

฿ 774.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 17 4989999375510 762-4204 58 1 ชิ้น

฿ 821.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 18 4989999375527 762-4212 59 1 ชิ้น

฿ 821.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 19 4989999375534 762-4221 61 1 ชิ้น

฿ 869.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 20 4989999375541 762-4239 62 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • มุมแทรก(มิลลิเมตร)
    9.5
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    46
  • หมายเหตุ
    กล่องภายในไม่ แบบมีฉนวน
  • วัสดุ และการ การขัดเงา
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC 60900
·รวม ป้ายเตือนความปลอดภัย ที่ช่วยให้สามารถยืนยันภาพได้
·น็อตสลักเกลียวไม่เสียหายง่ายแม้ว่าจะมีความเครียดสูงกับพื้นผิวสัมผัสก็ตาม
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้าทดสอบ

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TZ3-06S
TZ3-07S
TZ3-08S
TZ3-09S
TZ3-10S
TZ3-11S
TZ3-12S
TZ3-13S
TZ3-14S
TZ3-15S
TZ3-16S
TZ3-17S
TZ3-18S
TZ3-19S
TZ3-20S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 6 4989999375404 762-4093 36 1 ชิ้น

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 7 4989999375411 762-4107 36 1 ชิ้น

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 8 4989999375428 762-4115 37 1 ชิ้น

฿ 614.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 9 4989999375435 762-4123 39 1 ชิ้น

฿ 664.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 10 4989999375442 762-4131 39 1 ชิ้น

฿ 664.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 11 4989999375459 762-4140 40 1 ชิ้น

฿ 664.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 12 4989999375466 762-4158 41 1 ชิ้น

฿ 729.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 13 4989999375473 762-4166 44 1 ชิ้น

฿ 729.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 14 4989999375480 762-4174 46 1 ชิ้น

฿ 777.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 15 4989999375497 762-4182 49 1 ชิ้น

฿ 774.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 16 4989999375503 762-4191 50 1 ชิ้น

฿ 774.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 17 4989999375510 762-4204 58 1 ชิ้น

฿ 821.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 18 4989999375527 762-4212 59 1 ชิ้น

฿ 821.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 19 4989999375534 762-4221 61 1 ชิ้น

฿ 869.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 20 4989999375541 762-4239 62 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC60900
● ความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ด้วย ป้ายเตือนความปลอดภัย
● แม้ว่า แรงบิด สูงจะถูกนำไปใช้ในด้านการ หน้าสัมผัส น๊อตตัวเมีย สลักเกลียว จะไม่เกิดความเสียหายได้ง่าย

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 9.5
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 46
● SPQ (ชิ้น): 10
● โครเมี่ยม ชุบ การขัดเงา

คำเตือน

● ด้านในของกล่องไม่ แบบมีฉนวน