• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Double-Socket Electrical Hammer 17 × 13 mm-Compatible Short Type

Double-Socket Electrical Hammer 17 × 13 mm-Compatible Short Type

[Features]
· It can support 2 sizes of 17 × 13 mm because it has a double socket.
· It comes with a anti-fall safety rope connection ring.
[Applications]
· It supports raceways 20 mm wide and 45 mm deep, and can also install hanging bands.
· This cross-peen type can also do shaving work.

Part Number
02412
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Electrician's hammer Head (diameter)(mm) 25 × 20 Head (length)(mm) 105
Overall Length(mm) 190 Head material Carbon copper

Please check the type/dimensions/specifications of the part 02412 in the Double-Socket Electrical Hammer 17 × 13 mm-Compatible Short Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 02412 ในชุด Double-Socket Electrical Hammer 17 × 13 mm-Compatible Short Type