• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pipe Handle Hammer

Pipe Handle Hammer

[Features]
· The shaft uses a quenched pipe and is tough.
[Applications]
· For adjusting in work involving stacking of blocks, bricks etc.

Part Number
00538
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Product Name
3 Day(s) or more 660DOGYU Pipe handle hammer, 24 mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Formwork hammer Head (diameter)(mm) 24×24 Head (length)(mm) 136
Overall Length(mm) 315 JAN Code 4962819005385 Trusco Code 752-0883

Please check the type/dimensions/specifications of the part 00538 in the Pipe Handle Hammer series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00538 ในชุด Pipe Handle Hammer

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)