• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.
Super Craft Recoilless Hammer, With Stainless Steel Handle

Super Craft Recoilless Hammer, With Stainless Steel Handle

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Little load is borne by the hand or arm, and the striking force is all transmitted to the target.
· This is a recoilless sledgehammer.
[Applications]
· Wiring work, driving wedges in, road and outdoor construction, ironworks etc.

Basic Specifications

Part Number
Head (diameter)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 80
  • 100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Head (length)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 200
  • 210
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 880
  • 1000
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 481-8300
  • 481-8296
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
80
200
880
481-8296
3 Day(s) or more
-

Part Number : 3366.081
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Shockless hammer
  • Head (diameter)(mm)
    80
  • Head (length)(mm)
    200
  • Overall Length(mm)
    880
  • Trusco Code
    481-8296
  • Mass(g)
    4410
  • Product Name
    Halder Supercraft sledge hammer, nylon (white), head diameter 80 mm
100
210
1000
481-8300
3 Day(s) or more
-

Part Number : 3366.107
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Shockless hammer
  • Head (diameter)(mm)
    100
  • Head (length)(mm)
    210
  • Overall Length(mm)
    1000
  • Trusco Code
    481-8300
  • Mass(g)
    7050
  • Product Name
    Halder Supercraft sledge hammer, nylon (white), head diameter 100 mm

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)