(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนกระแทกง่าย

ค้อนกระแทกง่าย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,608.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EZ-02
EZ-05
EZ-10
EZ-15
EZ-20
EZ-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์

฿ 1,608.75

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 26 98 300 1/4 ปอนด์ 4963360123009 490-5644 270 OH easy shockless hammer # 1/4

฿ 1,806.42

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 31 105 300 1/2 ปอนด์ 4963360123016 490-5679 370 OH easy shockless hammer # 1/2

฿ 2,203.27

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 37 115 330 1 ปอนด์ 4963360123023 490-5709 570 OH easy shockless hammer # 1

฿ 2,583.00

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 42 122 370 1 1/2 ปอนด์ 4963360123030 490-5733 700 OH easy shockless hammer # 1-1 / 2

฿ 3,619.94

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 47 138 370 2 ปอนด์ 4963360123047 490-5768 1000 OH ค้อนกระแทกง่าย # 2

฿ 4,952.00

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 52 165 430 3 ปอนด์ 4963360123054 490-5792 1400 OH easy shockless hammer # 3

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ กลไก ที่ไม่มีการกระแทก จึงไม่มีการถอยกลับ
· มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกระแทกระดับสูงสุดในหมู่ ค้อน เรซิ่น
· หัว เปลี่ยนได้และประหยัด (มาพร้อมกับสัญญาณที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องเปลี่ยน)
· มาพร้อมกับประแจขัน สกรู เพื่อให้เปลี่ยน หัว ได้ง่าย

รหัสรุ่น
EZ-02
EZ-05
EZ-10
EZ-15
EZ-20
EZ-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์

฿ 1,608.75

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 26 98 300 1/4 ปอนด์ 4963360123009 490-5644 270 OH easy shockless hammer # 1/4

฿ 1,806.42

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 31 105 300 1/2 ปอนด์ 4963360123016 490-5679 370 OH easy shockless hammer # 1/2

฿ 2,203.27

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 37 115 330 1 ปอนด์ 4963360123023 490-5709 570 OH easy shockless hammer # 1

฿ 2,583.00

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 42 122 370 1 1/2 ปอนด์ 4963360123030 490-5733 700 OH easy shockless hammer # 1-1 / 2

฿ 3,619.94

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 47 138 370 2 ปอนด์ 4963360123047 490-5768 1000 OH ค้อนกระแทกง่าย # 2

฿ 4,952.00

OHK EASY SHOCK-LESS HAMMER 1 ชิ้น 5 วัน 52 165 430 3 ปอนด์ 4963360123054 490-5792 1400 OH easy shockless hammer # 3

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หดตัวเมื่อติดตั้ง กลไก กระแทก
● แรงกระแทกสูงสุดด้วยค้อน เรซิ่น
● สามารถเปลี่ยน หัว และประหยัดได้ (พร้อมกับสัญญาณที่จะรู้ว่าเวลาเปลี่ยน)
● ง่ายต่อการเปลี่ยน หัว ด้วยประแจ สกรู

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● หัว: ไนล่อน (สีขาว), โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูง (PE) (สีเหลือง)
● มือจับ: โอ๊ก