(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3202.030 |
3202.040 |
3202.050 |
3202.060 |
3202.080 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.76 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 481-7818 | 30 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 หัว | ||
฿ 486.04 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 481-7826 | 65 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 หัว | ||
฿ 626.56 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 481-7834 | 125 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 หัว | ||
฿ 876.00 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 481-7842 | 205 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 หัว | ||
฿ 2,099.00 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 80 | 481-7851 | 430 | เม็ดมีด สำหรับแฮลเดอร์ซิมเพล็กซ์ ยาง คอมโพสิต (สีดำ) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 80 มม |
อะไหล่หัวค้อนยาง (สีดำ) รุ่น Simplex
เป็นอะไหล่สำหรับใช้งานร่วมกับด้ามค้อน ใช้สำหรับเปลี่ยนเมื่อหัวค้อนเกิดความเสียหาย
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กสุด/ใหญ่สุด : 30 และ 80 mm.
• วัสดุ :ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ติดตั้งหินขอบถนน ติดตั้งนั่งร้าน และปรับภูมิทัศน์
รหัสรุ่น |
---|
3202.030 |
3202.040 |
3202.050 |
3202.060 |
3202.080 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.76 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 481-7818 | 30 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 หัว | ||
฿ 486.04 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 481-7826 | 65 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 หัว | ||
฿ 626.56 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 481-7834 | 125 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 หัว | ||
฿ 876.00 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 481-7842 | 205 | เม็ดมีด Halder ยาง (สีดำ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 หัว | ||
฿ 2,099.00 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 80 | 481-7851 | 430 | เม็ดมีด สำหรับแฮลเดอร์ซิมเพล็กซ์ ยาง คอมโพสิต (สีดำ) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 80 มม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง